THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel
LAUFEN

THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0)Charge 040 – with antinoise pads
Specifikime teknike
  • Referencë unike225090
  • Familja e produkteveTHALLIUM
  • Grupi i produkteveBATHS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)800
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501