PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109) Charge 041 – with antinoise pads (fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard
Specifikime teknike
  • Referencë unike225100
  • Familja e produktevePALLADIUM
  • Grupi i produkteveBATHS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)43
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501