LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109)
Specifikime teknike
  • Referencë unike227950
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBATHS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)450
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)58
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501