LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the right corner with L-panel left With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unike230955
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBATHS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)620
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)345
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501