LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unike233950
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBATHS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)460
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)19
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501