LAUFEN PRO Bathtub 1900 x 900 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1900 x 900 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unike234951
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBATHS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)620
  • Gjerësia (mm)1900
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)70
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501