LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Specifikime teknike
  • Referencë unike239952
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBATHS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)550
  • Gjerësia (mm)1650
  • Thellësia (mm)750
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast marble
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures