SOLUTIONS Bathtub, corner model, with front panel 1400 x 1400 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, with front panel 1400 x 1400 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the corner with Corner-panel. With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unike242507
  • Familja e produkteveSOLUTIONS
  • Grupi i produkteveBaths
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)620
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)1400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)48
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas