ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unike243970
  • Familja e produkteveILBAGNOALESSI ONE
  • Grupi i produkteveBaths
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)575
  • Gjerësia (mm)2030
  • Thellësia (mm)1020
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)30
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar