PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Freestanding bathtub made of solid surface Sentec material, with hidden overflow incl. click-clack waste Charge 000 – without whirl system Bathtub without whirl system, with sensor control: Charge 615 – bathtub with LED light Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 605 – Whirlpool with air massage Charge 625 – Whirlpool with air massage and LED light
Specifikime teknike
  • Referencë unike245802
  • Familja e produktevePALOMBA COLLECTION
  • Grupi i produkteveBaths
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)890
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSolid surface
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)120
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas