ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted fitted version with frame With overflow slot at long side With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system, with aluminium profiles and adjustable feet
Specifikime teknike
  • Referencë unike245971
  • Familja e produkteveILBAGNOALESSI ONE
  • Grupi i produkteveBaths
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)1780
  • Thellësia (mm)820
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSolid surface
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)73
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar