SONAR Backrest 400 x 90 mm
LAUFEN

SONAR Backrest 400 x 90 mm

Backrest, light grey
Specifikime teknike
  • Referencë unike292340
  • Familja e produkteveSONAR
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)640
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)90
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathing fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17
  • OmniClass TitleBathtub Components
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings