BASE Vanity unit 520 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 520 mm

Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin 818958
Specifikime teknike
  • Referencë unike402152
  • Familja e produkteveBASE
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)530
  • Gjerësia (mm)520
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)18.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings