BASE Vanity unit 1160 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 1160 mm

Vanity unit, 4 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
Specifikime teknike
  • Referencë unike402494
  • Familja e produkteveBASE
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)530
  • Gjerësia (mm)1160
  • Thellësia (mm)440
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings