BASE Tall cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Tall cabinet with small projection, with door left

Tall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, 1 fixed shelf, 4 glass shelves, design matches vanity units
Specifikime teknike
  • Referencë unike402641
  • Familja e produkteveBASE
  • Grupi i produkteveAuxiliary units
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1650
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)185
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)22.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings