BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44
Specifikime teknike
  • Referencë unike402762
  • Familja e produkteveBASE
  • Grupi i produkteveMirror cabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)185
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)16.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe