BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm

Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Specifikime teknike
  • Referencë unike402822
  • Familja e produkteveBASE
  • Grupi i produkteveMirror cabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)180
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)22
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Gërnzi
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Ishujt e Virgjër Britanikë
Irlandë
Mbretëria e Bashkuar