BASE 315 Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE 315 Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black
Specifikime teknike
  • Referencë unike403023
  • Familja e produkteveBASE
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-03-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)515
  • Gjerësia (mm)315
  • Thellësia (mm)340
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets