BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves

Tall cabinet, 1 door, with handle aluminum black, left hinged, 1 fixed shelf and 4 glass shelves
Specifikime teknike
  • Referencë unike403033
  • Familja e produkteveBASE
  • Grupi i produkteveCabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-03-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1650
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)330
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets