SONAR Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341
LAUFEN

SONAR Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341

Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341
Specifikime teknike
  • Referencë unike405481
  • Familja e produkteveSONAR
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)385
  • Thellësia (mm)240
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings