SONAR 975mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347
LAUFEN

SONAR 975mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347
Specifikim
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Specifikime teknike
  • Referencë unike405484
  • Familja e produkteveSONAR
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)975
  • Thellësia (mm)240
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework