SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves

Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
Specifikime teknike
  • Referencë unike405491
  • Familja e produkteveSONAR
  • Grupi i produkteveCabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1595
  • Gjerësia (mm)320
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings