KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
Specifikime teknike
  • Referencë unike407660
  • Familja e produkteveKartell • LAUFEN
  • Grupi i produkteveACCESSORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)175
  • Gjerësia (mm)10
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)0.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings