KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left
LAUFEN
Të arkivuara

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left

Side element with 1 door, left hinged, 1 wooden shelf
Specifikime teknike
  • Referencë unike408271
  • Familja e produkteveKartell • LAUFEN
  • Grupi i produkteveCabinet elements
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)485
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings