BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out
LAUFEN
Të arkivuara

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Specifikime teknike
  • Referencë unike409030
  • Familja e produkteveBOUTIQUE
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)360
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)380
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje