BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon
LAUFEN
Të arkivuara

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out left and right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Specifikime teknike
  • Referencë unike409054
  • Familja e produkteveBOUTIQUE
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)37.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje