BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Të arkivuara

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Specifikime teknike
  • Referencë unike409235
  • Familja e produkteveBOUTIQUE
  • Grupi i produkteveCabinet elements
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)1120
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)12
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings