SPACE Vanity unit, for 815281
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 815281

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 815281, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
Specifikime teknike
  • Referencë unike410102
  • Familja e produkteveSPACE
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)520
  • Gjerësia (mm)440
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)18.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje