SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Tall cabinet with mirror front, door left or right, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant Anodised aluminium handle 1 door mirrored inside and outside (soft-close mechanism) 4 glass shelves (adjustable)
Specifikime teknike
  • Referencë unike410901
  • Familja e produkteveSPACE
  • Grupi i produkteveAuxiliary units
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)1700
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese