INO Vanity unit with one door right, for washbasin 815301
LAUFEN

INO Vanity unit with one door right, for washbasin 815301

Vanity unit with one door right for washbasin 815301 Body - melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated Side panels outside real wood veneer, inside white melamine 1 push and pull door with 3 integrated aluminium shelves inside the door 1 glass shelf
Specifikime teknike
  • Referencë unike425302
  • Familja e produkteveINO
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)310
  • Gjerësia (mm)280
  • Thellësia (mm)605
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationTerminali Sanitar