FRAME 25 Mirror 550 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 550 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Specifikime teknike
  • Referencë unike447401
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveMirrors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)825
  • Gjerësia (mm)550
  • Thellësia (mm)20
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)4.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationObjekt