LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815955
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815955

Vanity unit with door hinge left, shelves right for asym left washbasin 815955, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 door, 1 shelf (adjustable), 1 shelf right, side open
Specifikime teknike
  • Referencë unike483001
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)605
  • Gjerësia (mm)470
  • Thellësia (mm)275
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorPVC
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)16.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje