LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right

Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Specifikime teknike
  • Referencë unike483302
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)580
  • Gjerësia (mm)415
  • Thellësia (mm)321
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorPVC
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)13
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje