LAUFEN PRO S Vanity unit 1050 mm with interior drawer, for 813966
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 1050 mm with interior drawer, for 813966

Vanity unit 1050 mm with interior drawer, for 813966, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Specifikime teknike
  • Referencë unike483552
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)392
  • Gjerësia (mm)1010
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorPVC
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)32.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje