LAUFEN PRO S Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
Specifikime teknike
  • Referencë unike483563
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveBase unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)395
  • Gjerësia (mm)1160
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings