REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN REHAB, sanitary ceramic, DIN 18024, dimensions 660 x 550 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, concealed siphon, Order no. 81060.3
Specifikime teknike
  • Referencë unike810603
  • Familja e produkteveREHAB
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)165
  • Gjerësia (mm)660
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)19.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar