LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 nga 5 yje3.8(8 vlerësime)
    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 600 x 465 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 810963
    Specifikime teknike
    • Referencë unike810963
    • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
    • Grupi i produkteveBASINS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-08-18
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)175
    • Gjerësia (mm)465
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëRepublika Çeke
    • Weight Net (kg)17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815