BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 455 x 400 mm, inside dimensions of the basin 415 x 365 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81122.0
Specifikime teknike
  • Referencë unike811220
  • Familja e produkteveBIJOU
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)205
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)405
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)7.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar