LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Built in grinded basin LAUFEN LIPSY, sanitary ceramic dimensions 565 x 410 mm, inside dimensions of the basin 505 x 350 mm, oval without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81129.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike811291
  • Familja e produkteveLIPSY
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)220
  • Gjerësia (mm)415
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)7.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815