LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular

5.0 nga 5 yje5.0(7 vlerësime)
Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 340 mm, angular without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.4
Specifikime teknike
  • Referencë unike811434
  • Familja e produkteveLIVING
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)110
  • Gjerësia (mm)340
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSaphirKeramik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar