LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    Specifikime teknike
    • Referencë unike811951
    • Familja e produkteveLAUFEN PRO
    • Grupi i produkteveBASINS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-02
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)340
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)145
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)9.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet