VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Washbasin bowl, with semi-wet area respectively tap bank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymmetric 1 tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Specifikime teknike
    • Referencë unike812281
    • Familja e produkteveVAL
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-02
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)125
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSaphirKeramik
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)8.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar