LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
Specifikime teknike
  • Referencë unike812434
  • Familja e produkteveLIVING
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)280
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)7.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815