LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 420 x 420 mm, round, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike812962
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)140
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar