VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm
VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm

    Small washbasin, undersurface ground
    Specifikime teknike
    • Referencë unike813281
    • Familja e produkteveVAL
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)425
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSaphirKeramik
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)7.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures