LIVING Semi-recessed washbasin 550 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Semi-recessed washbasin 550 mm, rectangular

Semi recessed basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 550 x 460 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, Order no. 81343.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike813432
  • Familja e produkteveLIVING
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)140
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar