LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground

Built in basin ground LIVING CITY, sanitary ceramic dimensions 450 x 455 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81343.9
Specifikime teknike
  • Referencë unike813439
  • Familja e produkteveLIVING
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)155
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet