LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, oval, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, shower trays, furniture, faucets, Order no. 81395.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike813951
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)185
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)7.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar