PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
    LAUFEN
    Të arkivuara

    PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm

    Double countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 14688, dimensions 1600 x 500 mm, angular, per basin 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes, and overflow, towel rail 38180.4, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.9
    Specifikime teknike
    • Referencë unike814809
    • Familja e produktevePALOMBA COLLECTION
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-02
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)155
    • Gjerësia (mm)1600
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)46.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar