ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm

Countertop basin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1600 x 350/500 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814971
Specifikime teknike
  • Referencë unike814971
  • Familja e produkteveILBAGNOALESSI ONE
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)165
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)35.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar